chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
PSWS3M-10/TEL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC
PSWS3M-10/TEL
Rendelési azonosító sz. 6627424
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
10
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
80
Application
Signal
Number of Conductors
3
Core cross-section (mm²)
0.34
Cable quality
PVC
Cable color
Black
Special features
Shielded, Shielding on coupling nut
Approvals
cULus
Connector A
Male, M8 × 1, Angled
Number of Pins
3
Current (A)
4
Coupling nut/screw material A
Brass
Design
Connection Cable
Főbb jellemzők
Cable length (m)
10
Cable quality
PVC
Connector A
Male, M8 × 1, Angled
Raktáron
Árcsoport
H1
Listaár
35,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
PSWS3M-10/TEL
Tétel összesen
35,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése