chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
PKW4S-5-PSG4S/TXL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR
PKW4S-5-PSG4S/TXL
Rendelési azonosító sz. 6627529
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
5
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
80
Application
Signal
Number of Conductors
4
Core cross-section (mm²)
0.34
Cable quality
PUR
Cable color
Black
Special features
Suitable for drag chain use
Connector A
Female, Ø 8 mm, Angled
Number of pins
4
Current (A)
4
Design
Extension Cable
Connector B
Male, Ø 8 mm, Straight
Number of Pins
4
Főbb jellemzők
Cable length (m)
5
Cable quality
PUR
Connector A
Female, Ø 8 mm, Angled
Connector B
Male, Ø 8 mm, Straight
Raktáron
Listaár
20,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
PKW4S-5-PSG4S/TXL
Tétel összesen
20,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése