chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
RKSV4.4T-30/TEL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC
RKSV4.4T-30/TEL
Rendelési azonosító sz. 6627563
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
30
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
80
Application
Signal
Number of Conductors
4
Core cross-section (mm²)
0.34
Cable quality
PVC
Cable color
Black
Special features
Shielded, Shielding on coupling nut
Approvals
cULus
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of pins
4
Voltage (V)
250
Current (A)
4
Coupling nut/screw material A
Stainless Steel
Design
Connection Cable
Főbb jellemzők
Cable length (m)
30
Cable quality
PVC
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, A-coded
Raktáron
Listaár
91,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
2-Way Splitters
RKSV4.4T-30/TEL
Tétel összesen
91,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése