chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
PSW4M-0.2-PSW4M/TXL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator, Sensor and Supply Cable, PUR
PSW4M-0.2-PSW4M/TXL
Rendelési azonosító sz. 6627620
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length
0.2
Application
Signal
Design
Extension Cable
Connector A
Male, M8 × 1, Angled
Number of pins
4
Coupling nut/screw material A
Brass
Connector B
Male, M8 × 1, Angled
Number of Pins
4
Coupling nut/screw material B
Brass
Voltage
30
Current
4
Cable quality
PUR
Cable color
Black
Special features
Suitable for drag chain use
Approvals
CE
Ambient temperature min.
-25
Ambient temperature max.
80
Core cross-section
0.34
Number of Conductors
4
Főbb jellemzők
Cable length
0.2
Cable quality
PUR
Connector A
Male, M8 × 1, Angled
Connector B
Male, M8 × 1, Angled
Raktáron
Árcsoport
H1
Listaár
15,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
PSW4M-0.2-PSW4M/TXL
Tétel összesen
15,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése