chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
PKG4S-4-PSG4S/TXL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR
PKG4S-4-PSG4S/TXL
Rendelési azonosító sz. 6627936
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
4
Application
Signal
Design
Extension Cable
Connector A
Female, Ø 8 mm, Straight
Number of pins
4
Connector B
Male, Ø 8 mm, Straight
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
Female, Ø 8 mm, Straight
Connector B
Male, Ø 8 mm, Straight
home
Turck-Shop
Connectivity
2-Way Splitters
PKG4S-4-PSG4S/TXL
Raktáron
Árcsoport
H1
Listaár
17,00 EUR
Tétel összesen
17,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése