chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
RSC4.4T-0.8-RSC4.4T/TEL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC
RSC4.4T-0.8-RSC4.4T/TEL
Rendelési azonosító sz. 6628352
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length
0.8
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
30
Current
4
Cable quality
PVC
Cable color
Black
Approvals
CE
Ambient temperature min.
-5
Ambient temperature max.
80
Core cross-section
0.34
Number of Conductors
4
Főbb jellemzők
Cable length
0.8
Cable quality
PVC
Connector A
Male, M12 × 1, Straight, A-coded
Connector B
Male, M12 × 1, Straight, A-coded
Raktáron
Árcsoport
H1
Listaár
15,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RSC4.4T-0.8-RSC4.4T/TEL
Tétel összesen
15,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése