chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC
RSC4.221T-2/TEB
Rendelési azonosító sz. 6628434
Raktáron
Árcsoport
H1
Listaár
14,00 EUR
Tétel összesen
14,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RSC4.221T-2/TEB
Műszaki adatok
Cable length
2
Application
Signal
Design
Connection Cable
Connector A
Male, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of pins
2
Coupling nut/screw material A
Brass
Voltage
250
Current
4
Cable quality
PVC
Cable color
Blue
Approvals
cULus
Ambient temperature min.
-5
Ambient temperature max.
80
Core cross-section
0.5
Number of Conductors
2
Főbb jellemzők
Cable length
2
Cable quality
PVC
Connector A
Male, M12 × 1, Straight, A-coded
Ügyfélszolgálat felkeresése