chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
WKC4.221T-8/TEB | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC
WKC4.221T-8/TEB
Rendelési azonosító sz. 6628473
Raktáron
Árcsoport
H1
Listaár
17,00 EUR
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
8
Application
Signal
Design
Connection Cable
Connector A
Female, M12 × 1, Angled, A-coded
Number of pins
2
Coupling nut/screw material A
Brass
Voltage (V)
250
Current (A)
4
Cable quality
PVC
Cable color
Blue
Approvals
cULus
Ambient temperature min. (°C)
-5
Ambient temperature max. (°C)
80
Core cross-section (mm²)
0.5
Number of Conductors
2
Főbb jellemzők
Cable length (m)
8
Cable quality
PVC
Connector A
Female, M12 × 1, Angled, A-coded
home
Turck-Shop
Connectivity
2-Way Splitters
WKC4.221T-8/TEB
Tétel összesen
17,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése