chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
WKSV8T-20/TEL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC
WKSV8T-20/TEL
Rendelési azonosító sz. 6629126
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
20
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
80
Application
Signal
Number of Conductors
8
Core cross-section (mm²)
0.25
Cable quality
PVC
Cable color
Black
Special features
Shielded, Shielding on coupling nut
Approvals
cULus
Connector A
Female, M12 × 1, Angled, A-coded
Number of pins
8
Voltage (V)
30
Current (A)
2
Coupling nut/screw material A
Stainless Steel
Design
Connection Cable
Főbb jellemzők
Cable length (m)
20
Cable quality
PVC
Connector A
Female, M12 × 1, Angled, A-coded
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
WKSV8T-20/TEL
Raktáron
Listaár
80,00 EUR
Tétel összesen
80,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése