chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
PKWSV4M-10/TEL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC
PKWSV4M-10/TEL
Rendelési azonosító sz. 6629148
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length
10
Ambient temperature min.
0
Ambient temperature max.
80
Application
Signal
Number of Conductors
4
Core cross-section
0.34
Cable quality
PVC
Cable color
Black
Special features
Shielded, Shielding on coupling nut
Approvals
cULus
Connector A
Female, M8 × 1, Angled
Number of pins
4
Current
4
Coupling nut/screw material A
Brass
Design
Connection Cable
Főbb jellemzők
Cable length
10
Cable quality
PVC
Connector A
Female, M8 × 1, Angled
Raktáron
Listaár
39,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
2-Way Splitters
PKWSV4M-10/TEL
Tétel összesen
39,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése