chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
PKGV3M-10/TEG | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC
PKGV3M-10/TEG
Rendelési azonosító sz. 6629212
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length
10
Ambient temperature min.
-5
Ambient temperature max.
80
Application
Signal
Number of Conductors
3
Core cross-section
0.34
Cable quality
PVC
Cable color
Gray
Approvals
cULus
Connector A
Female, M8 × 1, Straight
Number of pins
3
Current
4
Coupling nut/screw material A
Stainless Steel
Design
Connection Cable
Főbb jellemzők
Cable length
10
Cable quality
PVC
Connector A
Female, M8 × 1, Straight
Raktáron
Listaár
19,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
2-Way Splitters
PKGV3M-10/TEG
Tétel összesen
19,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése