chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
PKW3M-P7X2-10-RSC4T/TXL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR
PKW3M-P7X2-10-RSC4T/TXL
Rendelési azonosító sz. 6629238
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length
10
Application
Signal
Design
Extension Cable
Connector A
Female, M8 × 1, Angled
Number of pins
3
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
LED
Approvals
cULus
Ambient temperature min.
-25
Ambient temperature max.
80
Core cross-section
0.34
Number of Conductors
3
Főbb jellemzők
Cable length
10
Cable quality
PUR
Connector A
Female, M8 × 1, Angled
Connector B
Male, M12 × 1, Straight, A-coded
Raktáron
Árcsoport
H1
Listaár
31,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
PKW3M-P7X2-10-RSC4T/TXL
Tétel összesen
31,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése