chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
RKS4.4T-45-RKS4.4T/TEL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC
RKS4.4T-45-RKS4.4T/TEL
Rendelési azonosító sz. 6629280
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
45
Application
Signal
Design
Extension Cable
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of pins
4
Coupling nut/screw material A
Brass
Connector B
Female, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of Pins
4
Coupling nut/screw material B
Brass
Voltage (V)
250
Current (A)
4
Cable quality
PVC
Cable color
Black
Special features
Shielded, Shielding on coupling nut
Approvals
cULus
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
80
Core cross-section (mm²)
0.34
Number of Conductors
4
Főbb jellemzők
Cable length (m)
45
Cable quality
PVC
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, A-coded
Connector B
Female, M12 × 1, Straight, A-coded
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RKS4.4T-45-RKS4.4T/TEL
Raktáron
Árcsoport
H1
Listaár
150,00 EUR
Tétel összesen
150,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése