chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
WKS4.5T-15/TXL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR
WKS4.5T-15/TXL
Rendelési azonosító sz. 6629402
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
15
Application
Signal
Design
Connection Cable
Connector A
Female, M12 × 1, Angled, A-coded
Number of pins
5
Coupling nut/screw material A
Brass
Voltage (V)
60
Current (A)
4
Cable quality
PUR
Cable color
Black
Special features
Shielded, Shielding on coupling nut, Suitable for drag chain use
Approvals
cULus
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
80
Core cross-section (mm²)
0.34
Number of Conductors
5
Főbb jellemzők
Cable length (m)
15
Cable quality
PUR
Connector A
Female, M12 × 1, Angled, A-coded
Raktáron
Árcsoport
H1
Listaár
65,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
WKS4.5T-15/TXL
Tétel összesen
65,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése