chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
RSS5.501T-20/TXL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR
RSS5.501T-20/TXL
Rendelési azonosító sz. 6629521
Raktáron
Listaár
78,00 EUR
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
20
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
80
Application
Signal
Number of Conductors
4
Core cross-section (mm²)
0.34
Cable quality
PUR
Cable color
Black
Special features
Shielded, Shielding on coupling nut, Suitable for drag chain use
Approvals
cULus
Connector A
Male, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of pins
4
Voltage (V)
250
Current (A)
4
Coupling nut/screw material A
Brass
Design
Connection Cable
Főbb jellemzők
Cable length (m)
20
Cable quality
PUR
Connector A
Male, M12 × 1, Straight, A-coded
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RSS5.501T-20/TXL
Tétel összesen
78,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése