chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC
RKC5T-2/TEG
Rendelési azonosító sz. 6629829
Raktáron
Árcsoport
H1
Listaár
16,00 EUR
Tétel összesen
16,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
2
Application
Signal
Design
Connection Cable
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of pins
4+PE
Coupling nut/screw material A
Brass
Voltage (V)
60
Current (A)
4
Cable quality
PVC
Cable color
Gray
Approvals
cULus
Ambient temperature min. (°C)
-5
Ambient temperature max. (°C)
80
Core cross-section (mm²)
0.34
Number of Conductors
5
Főbb jellemzők
Cable length (m)
2
Cable quality
PVC
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, A-coded
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RKC5T-2/TEG