chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
WKC5T-5/TEG | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC
WKC5T-5/TEG
Rendelési azonosító sz. 6629833
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
5
Ambient temperature min. (°C)
-5
Ambient temperature max. (°C)
80
Application
Signal
Number of Conductors
5
Core cross-section (mm²)
0.34
Cable quality
PVC
Cable color
Gray
Approvals
cULus
Connector A
Female, M12 × 1, Angled, A-coded
Number of pins
4+PE
Voltage (V)
60
Current (A)
4
Coupling nut/screw material A
Brass
Design
Connection Cable
Főbb jellemzők
Cable length (m)
5
Cable quality
PVC
Connector A
Female, M12 × 1, Angled, A-coded
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
WKC5T-5/TEG
Raktáron
Listaár
20,00 EUR
Tétel összesen
20,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése