chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
RSC5T-10/TEY | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC
RSC5T-10/TEY
Rendelési azonosító sz. 6629916
Raktáron
Listaár
27,00 EUR
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
10
Ambient temperature min. (°C)
-5
Ambient temperature max. (°C)
80
Application
Signal
Number of Conductors
5
Core cross-section (mm²)
0.34
Cable quality
PVC
Cable color
Yellow
Approvals
cULus
Connector A
Male, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of pins
4+PE
Voltage (V)
60
Current (A)
4
Coupling nut/screw material A
Brass
Design
Connection Cable
Főbb jellemzők
Cable length (m)
10
Cable quality
PVC
Connector A
Male, M12 × 1, Straight, A-coded
home
Turck-Shop
Connectivity
2-Way Splitters
RSC5T-10/TEY
Tétel összesen
27,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése