chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
WKC4.5T-2/TEY | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC
WKC4.5T-2/TEY
Rendelési azonosító sz. 6629931
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
2
Ambient temperature min. (°C)
-5
Ambient temperature max. (°C)
80
Application
Signal
Number of Conductors
5
Core cross-section (mm²)
0.34
Cable quality
PVC
Cable color
Yellow
Approvals
cULus
Connector A
Female, M12 × 1, Angled, A-coded
Number of pins
5
Voltage (V)
60
Current (A)
4
Coupling nut/screw material A
Brass
Design
Connection Cable
Főbb jellemzők
Cable length (m)
2
Cable quality
PVC
Connector A
Female, M12 × 1, Angled, A-coded
Raktáron
Listaár
15,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
2-Way Splitters
WKC4.5T-2/TEY
Tétel összesen
15,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése