chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
PSW3M-5/TEG | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC
PSW3M-5/TEG
Rendelési azonosító sz. 6630144
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
5
Application
Signal
Design
Connection Cable
Connector A
Male, M8 × 1, Angled
Number of pins
3
Coupling nut/screw material A
Brass
Current (A)
4
Cable quality
PVC
Cable color
Gray
Approvals
cULus
Ambient temperature min. (°C)
-5
Ambient temperature max. (°C)
80
Core cross-section (mm²)
0.34
Number of Conductors
3
Főbb jellemzők
Cable length (m)
5
Cable quality
PVC
Connector A
Male, M8 × 1, Angled
Raktáron
Árcsoport
H1
Listaár
13,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
PSW3M-5/TEG
Tétel összesen
13,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése