chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
RSC4.5T-2/TXL1001 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Weld-Splatter Resistant Actuator and Sensor Cable
RSC4.5T-2/TXL1001
Rendelési azonosító sz. 6630289
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
2
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
90
Application
Signal
Number of Conductors
5
Core cross-section (mm²)
0.34
Cable quality
PUR
Cable color
Yellow
Special features
Resistant to welding sparks
Connector A
Male, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of pins
5
Voltage (V)
60
Current (A)
4
Coupling nut/screw material A
Brass
Design
Connection Cable
Főbb jellemzők
Cable length (m)
2
Cable quality
PUR
Connector A
Male, M12 × 1, Straight, A-coded
Raktáron
Listaár
25,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
2-Way Splitters
RSC4.5T-2/TXL1001
Tétel összesen
25,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése