chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
WKC4.5T-3-WSC4.5T/TEL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC
WKC4.5T-3-WSC4.5T/TEL
Rendelési azonosító sz. 6630478
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length
3
Application
Signal
Design
Extension Cable
Connector A
Female, M12 × 1, Angled, A-coded
Number of pins
5
Coupling nut/screw material A
Brass
Connector B
Male, M12 × 1, Angled, A-coded
Number of Pins
5
Coupling nut/screw material B
Brass
Voltage
60
Current
4
Cable quality
PVC
Cable color
Black
Approvals
cULus
Ambient temperature min.
-5
Ambient temperature max.
80
Core cross-section
0.34
Number of Conductors
5
Főbb jellemzők
Cable length
3
Cable quality
PVC
Connector A
Female, M12 × 1, Angled, A-coded
Connector B
Male, M12 × 1, Angled, A-coded
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
WKC4.5T-3-WSC4.5T/TEL
Raktáron
Árcsoport
H1
Listaár
24,00 EUR
Tétel összesen
24,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése