chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
PKGS4M-3/TEY | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC
PKGS4M-3/TEY
Rendelési azonosító sz. 6630537
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length
3
Ambient temperature min.
-5
Ambient temperature max.
80
Application
Signal
Number of Conductors
4
Core cross-section
0.34
Cable quality
PVC
Cable color
Yellow
Approvals
cULus
Connector A
Female, M8 × 1, Straight
Number of pins
4
Current
4
Coupling nut/screw material A
Brass
Design
Connection Cable
Főbb jellemzők
Cable length
3
Cable quality
PVC
Connector A
Female, M8 × 1, Straight
Raktáron
Listaár
22,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
PKGS4M-3/TEY
Tétel összesen
22,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése