chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
RKC4.221T-30/TXB | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR
RKC4.221T-30/TXB
Rendelési azonosító sz. 6630769
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length
30
Ambient temperature min.
-25
Ambient temperature max.
80
Application
Signal
Number of Conductors
2
Core cross-section
0.5
Cable quality
PUR
Cable color
Blue
Special features
Suitable for drag chain use
Approvals
cULus
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of pins
2
Voltage
250
Current
4
Coupling nut/screw material A
Brass
Design
Connection Cable
Főbb jellemzők
Cable length
30
Cable quality
PUR
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, A-coded
Raktáron
Listaár
67,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RKC4.221T-30/TXB
Tétel összesen
67,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése