chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
CKCM12-7-10/TXL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Supply Cable for Multiple Passive Junction Box, TPU
CKCM12-7-10/TXL
Rendelési azonosító sz. 6631123
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
10
Design
Connection Cable
Connector A
Female, M23 × 1, Straight
Number of pins
12
Coupling nut/screw material A
Brass
Voltage (V)
300
Current (A)
6
Cable quality
TPU
Cable color
Black
Core cross-section (mm²)
0.82
Number of Conductors
7
Főbb jellemzők
Cable length (m)
10
Cable quality
TPU
Connector A
Female, M23 × 1, Straight
Raktáron
Árcsoport
K1
Listaár
86,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
CKCM12-7-10/TXL
Tétel összesen
86,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése