chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
CKCWM12-11-5/TXL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Supply Cable for Multiple Passive Junction Box, TPU
CKCWM12-11-5/TXL
Rendelési azonosító sz. 6631128
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
5
Design
Connection Cable
Connector A
Female, M23 × 1, Angled
Number of pins
12
Coupling nut/screw material A
Brass
Voltage (V)
300
Current (A)
4
Cable quality
TPU
Cable color
Black
Core cross-section (mm²)
0.82
Number of Conductors
11
Főbb jellemzők
Cable length (m)
5
Cable quality
TPU
Connector A
Female, M23 × 1, Angled
Raktáron
Árcsoport
K1
Listaár
94,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
CKCWM12-11-5/TXL
Tétel összesen
94,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése