chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
CKM19-11-5/TXL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Supply Cable for Multiple Passive Junction Box, TPU
CKM19-11-5/TXL
Rendelési azonosító sz. 6631130
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
5
Number of Conductors
8
Core cross-section (mm²)
0.32
Cable quality
TPU
Cable color
Black
Connector A
Female, M23 × 1, Straight
Number of pins
19
Voltage (V)
150
Current (A)
2
Coupling nut/screw material A
Brass
Design
Connection Cable
Főbb jellemzők
Cable length (m)
5
Cable quality
TPU
Connector A
Female, M23 × 1, Straight
Raktáron
Listaár
105,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
CKM19-11-5/TXL
Tétel összesen
105,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése