chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
CKWM19-19-10/TXL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Supply Cable for Multiple Passive Junction Box, TPU
CKWM19-19-10/TXL
Rendelési azonosító sz. 6631137
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
10
Design
Connection Cable
Connector A
Female, M23 × 1, Right Angle
Number of pins
19
Coupling nut/screw material A
Brass
Voltage (V)
150
Current (A)
2
Cable quality
TPU
Cable color
Black
Core cross-section (mm²)
0.32
Number of Conductors
16
Főbb jellemzők
Cable length (m)
10
Cable quality
TPU
Connector A
Female, M23 × 1, Right Angle
Raktáron
Árcsoport
K1
Listaár
181,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
CKWM19-19-10/TXL
Tétel összesen
181,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése