chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
RKC5T-P7X3.1-1.5-RSC5T/TXO | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR
RKC5T-P7X3.1-1.5-RSC5T/TXO
Rendelési azonosító sz. 6631234
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
1.5
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
80
Application
Signal
Number of Conductors
5
Core cross-section (mm²)
0.34
Cable quality
PUR
Cable color
Orange
Special features
Suitable for drag chain use
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of pins
4+PE
Current (A)
4
Coupling nut/screw material A
Brass
Coupling nut/screw material B
Brass
Design
Extension Cable
Connector B
Male, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of Pins
4+PE
Főbb jellemzők
Cable length (m)
1.5
Cable quality
PUR
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, A-coded
Connector B
Male, M12 × 1, Straight, A-coded
Raktáron
Listaár
33,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RKC5T-P7X3.1-1.5-RSC5T/TXO
Tétel összesen
33,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése