chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
PKG4M-25-PSG4M/TEL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator, Sensor and Supply Cable, PVC
PKG4M-25-PSG4M/TEL
Rendelési azonosító sz. 6631307
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length
25
Application
Signal
Design
Extension Cable
Connector A
Female, M8 × 1, Straight
Number of pins
4
Coupling nut/screw material A
Brass
Connector B
Male, M8 × 1, Straight
Number of Pins
4
Coupling nut/screw material B
Brass
Current
4
Cable quality
PVC
Cable color
Black
Approvals
cULus
Ambient temperature min.
-5
Ambient temperature max.
80
Core cross-section
0.34
Number of Conductors
4
Főbb jellemzők
Cable length
25
Cable quality
PVC
Connector A
Female, M8 × 1, Straight
Connector B
Male, M8 × 1, Straight
Raktáron
Árcsoport
H1
Listaár
42,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
PKG4M-25-PSG4M/TEL
Tétel összesen
42,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése