chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
PSG3M-18/TEL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC
PSG3M-18/TEL
Rendelési azonosító sz. 6631403
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
18
Application
Signal
Design
Connection Cable
Connector A
Male, M8 × 1, Straight
Number of pins
3
Coupling nut/screw material A
Brass
Current (A)
4
Cable quality
PVC
Cable color
Black
Approvals
cULus
Ambient temperature min. (°C)
-5
Ambient temperature max. (°C)
80
Core cross-section (mm²)
0.34
Number of Conductors
3
Főbb jellemzők
Cable length (m)
18
Cable quality
PVC
Connector A
Male, M8 × 1, Straight
Raktáron
Árcsoport
H1
Listaár
27,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
PSG3M-18/TEL
Tétel összesen
27,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése