chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
PSG4M-25/TEL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator, Sensor and Supply Cable, PVC
PSG4M-25/TEL
Rendelési azonosító sz. 6631447
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
25
Application
Signal
Design
Connection Cable
Connector A
Male, M8 × 1, Straight
Number of pins
4
Coupling nut/screw material A
Brass
Current (A)
4
Cable quality
PVC
Cable color
Black
Approvals
cULus
Ambient temperature min. (°C)
-5
Ambient temperature max. (°C)
80
Core cross-section (mm²)
0.34
Number of Conductors
4
Főbb jellemzők
Cable length (m)
25
Cable quality
PVC
Connector A
Male, M8 × 1, Straight
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
PSG4M-25/TEL
Raktáron
Árcsoport
H1
Listaár
38,00 EUR
Tétel összesen
38,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése