chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
PKWC3M-0.9-PSGC3M/TXL1001 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Weld-Splatter Resistant Actuator and Sensor Cable
PKWC3M-0.9-PSGC3M/TXL1001
Rendelési azonosító sz. 6631507
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length
0.9
Ambient temperature min.
-30
Ambient temperature max.
90
Application
Signal
Number of Conductors
3
Core cross-section
0.34
Cable quality
PUR
Cable color
Yellow
Special features
Resistant to welding sparks
Connector A
Female, M8 × 1, Angled
Number of pins
3
Current
4
Coupling nut/screw material A
Brass
Coupling nut/screw material B
Brass
Design
Extension Cable
Connector B
Male, M8 × 1, Straight
Number of Pins
3
Főbb jellemzők
Cable length
0.9
Cable quality
PUR
Connector A
Female, M8 × 1, Angled
Connector B
Male, M8 × 1, Straight
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
PKWC3M-0.9-PSGC3M/TXL1001
Raktáron
Listaár
22,00 EUR
Tétel összesen
22,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése