chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC
RSC12.120T-15/TEL
Rendelési azonosító sz. 6631526
Raktáron
Árcsoport
H1
Listaár
80,00 EUR
Tétel összesen
80,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length
15
Application
Signal
Design
Connection Cable
Connector A
Male, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of pins
12
Coupling nut/screw material A
Brass
Voltage
30
Current
1.5
Cable quality
PVC
Cable color
Black
Approvals
cULus
Ambient temperature min.
-5
Ambient temperature max.
80
Core cross-section
0.14
Number of Conductors
12
Főbb jellemzők
Cable length
15
Cable quality
PVC
Connector A
Male, M12 × 1, Straight, A-coded
home
Turck-Shop
Connectivity
2-Way Splitters
RSC12.120T-15/TEL