chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
WKC4.4T-16-RSC4.4T/TXL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR
WKC4.4T-16-RSC4.4T/TXL
Rendelési azonosító sz. 6631946
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
16
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
80
Application
Signal
Number of Conductors
4
Core cross-section (mm²)
0.34
Cable quality
PUR
Cable color
Black
Special features
Suitable for drag chain use
Approvals
cULus
Connector A
Female, M12 × 1, Angled, A-coded
Number of pins
4
Voltage (V)
250
Current (A)
4
Coupling nut/screw material A
Brass
Coupling nut/screw material B
Brass
Design
Extension Cable
Connector B
Male, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of Pins
4
Főbb jellemzők
Cable length (m)
16
Cable quality
PUR
Connector A
Female, M12 × 1, Angled, A-coded
Connector B
Male, M12 × 1, Straight, A-coded
Raktáron
Listaár
39,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
2-Way Splitters
WKC4.4T-16-RSC4.4T/TXL
Tétel összesen
39,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése