chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
RKC8.800T-2/TEL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC
RKC8.800T-2/TEL
Rendelési azonosító sz. 6632090
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length
2
Ambient temperature min.
-5
Ambient temperature max.
80
Application
Signal
Number of Conductors
8
Core cross-section
0.25
Cable quality
PVC
Cable color
Black
Approvals
cULus
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of pins
8
Voltage
30
Current
2
Coupling nut/screw material A
Brass
Design
Connection Cable
Főbb jellemzők
Cable length
2
Cable quality
PVC
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, A-coded
Raktáron
Listaár
20,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RKC8.800T-2/TEL
Tétel összesen
20,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése