chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
RKC4.5T-7.5-RSC4.5T/TXO3700 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR
RKC4.5T-7.5-RSC4.5T/TXO3700
Rendelési azonosító sz. 6632961
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
7.5
Application
Signal
Design
Extension Cable
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of pins
5
Coupling nut/screw material A
Brass
Connector B
Male, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of Pins
5
Coupling nut/screw material B
Brass
Voltage (V)
60
Current (A)
4
Cable quality
PUR
Cable color
Orange
Special features
Resistant to welding sparks, Suitable for drag chain use
Approvals
cULus
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
80
Core cross-section (mm²)
0.34
Number of Conductors
5
Főbb jellemzők
Cable length (m)
7.5
Cable quality
PUR
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, A-coded
Connector B
Male, M12 × 1, Straight, A-coded
Raktáron
Árcsoport
H1
Listaár
44,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RKC4.5T-7.5-RSC4.5T/TXO3700
Tétel összesen
44,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése