chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
WKC4.5T-P7X3.1-4.5-RSC4.5T/TXO3700 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR
WKC4.5T-P7X3.1-4.5-RSC4.5T/TXO3700
Rendelési azonosító sz. 6632976
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
4.5
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
80
Application
Signal
Number of Conductors
5
Core cross-section (mm²)
0.34
Cable quality
PUR
Cable color
Orange
Special features
Resistant to welding sparks, Suitable for drag chain use
Approvals
cULus
Connector A
Female, M12 × 1, Angled, A-coded
Number of pins
5
Current (A)
4
Coupling nut/screw material A
Brass
Coupling nut/screw material B
Brass
Design
Extension Cable
Connector B
Male, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of Pins
5
Főbb jellemzők
Cable length (m)
4.5
Cable quality
PUR
Connector A
Female, M12 × 1, Angled, A-coded
Connector B
Male, M12 × 1, Straight, A-coded
Raktáron
Listaár
46,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
WKC4.5T-P7X3.1-4.5-RSC4.5T/TXO3700
Tétel összesen
46,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése