chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
PSG4M-2-PSG4M/TXL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator, Sensor and Supply Cable, PUR
PSG4M-2-PSG4M/TXL
Rendelési azonosító sz. 6633168
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
2
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
80
Application
Signal
Number of Conductors
4
Core cross-section (mm²)
0.34
Cable quality
PUR
Cable color
Black
Special features
Suitable for drag chain use
Approvals
CE
Connector A
Male, M8 × 1, Straight
Number of pins
4
Voltage (V)
30
Current (A)
4
Coupling nut/screw material A
Brass
Coupling nut/screw material B
Brass
Design
Extension Cable
Connector B
Male, M8 × 1, Straight
Number of Pins
4
Főbb jellemzők
Cable length (m)
2
Cable quality
PUR
Connector A
Male, M8 × 1, Straight
Connector B
Male, M8 × 1, Straight
Raktáron
Listaár
16,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
PSG4M-2-PSG4M/TXL
Tétel összesen
16,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése