chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
RKCV5500-25M/S2500 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable for RFID Application in the Food Industry
RKCV5500-25M/S2500
Rendelési azonosító sz. 6633183
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
25
Ambient temperature min. (°C)
-35
Ambient temperature max. (°C)
105
Application
RFID
Number of Conductors
2
Core cross-section (mm²)
0.25
Cable quality
PPEDEM
Cable color
White
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of Pins
5
Voltage (V)
60
Current (A)
4
Coupling nut/screw material A
Stainless Steel
Design
Connection Cable
Főbb jellemzők
Cable length (m)
25
Cable quality
PPEDEM
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, A-coded
Raktáron
Árcsoport
K2
Listaár
360,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RKCV5500-25M/S2500
Tétel összesen
360,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése