chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
WKCV5500-2M/S2500 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable for RFID Application in the Food Industry
WKCV5500-2M/S2500
Rendelési azonosító sz. 6633186
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
2
Ambient temperature min. (°C)
-35
Ambient temperature max. (°C)
105
Application
RFID
Number of Conductors
2
Core cross-section (mm²)
0.25
Cable quality
PPEDEM
Cable color
White
Connector A
Female, M12 × 1, Angled, A-coded
Number of pins
5
Voltage (V)
60
Current (A)
4
Coupling nut/screw material A
Stainless Steel
Design
Connection Cable
Főbb jellemzők
Cable length (m)
2
Cable quality
PP-EPDM
Connector A
Female, M12 × 1, Angled, A-coded
Raktáron
Listaár
68,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
WKCV5500-2M/S2500
Tétel összesen
68,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése