chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
RKC4.4T-12-RSC4.4T/TXL1075 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR
RKC4.4T-12-RSC4.4T/TXL1075
Rendelési azonosító sz. 6634498
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length
12
Ambient temperature min.
-25
Ambient temperature max.
80
Application
Signal
Number of Conductors
4
Core cross-section
0.75
Cable quality
PUR
Cable color
Black
Special features
Suitable for drag chain use
Approvals
cULus
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of pins
4
Voltage
250
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
12
Cable quality
PUR
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, A-coded
Connector B
Male, M12 × 1, Straight, A-coded
Raktáron
Listaár
57,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RKC4.4T-12-RSC4.4T/TXL1075
Tétel összesen
57,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése