chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
PKG4.5S-0.7-PSG4.5S/TEL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC
PKG4.5S-0.7-PSG4.5S/TEL
Rendelési azonosító sz. 6634812
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length
0.7
Ambient temperature min.
-5
Ambient temperature max.
80
Application
Signal
Number of Conductors
5
Core cross-section
0.34
Cable quality
PVC
Cable color
Black
Connector A
Female, Ø 8 mm, Straight, B-coded
Number of pins
5
Voltage
50
Current
4
Design
Extension Cable
Connector B
Male, Ø 8 mm, Straight, B-coded
Number of Pins
5
Főbb jellemzők
Cable length
0.7
Cable quality
PVC
Connector A
Female, Ø 8 mm, Straight, B-coded
Connector B
Male, Ø 8 mm, Straight, B-coded
Raktáron
Listaár
18,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
PKG4.5S-0.7-PSG4.5S/TEL
Tétel összesen
18,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése