chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
RKC4.4T-14-RSC4.4T/TXO3700 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR
RKC4.4T-14-RSC4.4T/TXO3700
Rendelési azonosító sz. 6634964
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
14
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
80
Application
Signal
Number of Conductors
4
Core cross-section (mm²)
0.34
Cable quality
PUR
Cable color
Orange
Special features
Resistant to welding sparks, Suitable for drag chain use
Approvals
cULus
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of pins
4
Voltage (V)
250
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
14
Cable quality
PUR
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, A-coded
Connector B
Male, M12 × 1, Straight, A-coded
Raktáron
Listaár
49,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
2-Way Splitters
RKC4.4T-14-RSC4.4T/TXO3700
Tétel összesen
49,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése