chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
RSSD-4422-100M | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrial Ethernet Cable
RSSD-4422-100M
Rendelési azonosító sz. 6635146
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Network protocol
Ethernet
Cable length (m)
100
Application
Data
Design
Connection Cable
Connector A
Male, M12 × 1, Straight, D-coded
Number of pins
4
Coupling nut/screw material A
Brass
Voltage (V)
30
Current (A)
4
Cable quality
PUR
Cable color
Green
Approvals
UL Listed
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
80
Core cross-section (mm²)
0.32
Number of Conductors
4
Főbb jellemzők
Cable length (m)
100
Cable quality
PUR
Connector A
Male, M12 × 1, Straight, D-coded
Raktáron
Árcsoport
K2
Listaár
476,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
2-Way Splitters
RSSD-4422-100M
Tétel összesen
476,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése