chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
RSSD-RSSD-4422-100M | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrial Ethernet Cable
RSSD-RSSD-4422-100M
Rendelési azonosító sz. 6635156
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Network protocol
Ethernet
Cable length (m)
100
Application
Data
Design
Extension Cable
Connector A
Male, M12 × 1, Straight, D-coded
Number of pins
4
Coupling nut/screw material A
Brass
Connector B
Male, M12 × 1, Straight, D-coded
Number of Pins
4
Coupling nut/screw material B
Brass
Voltage (V)
30
Current (A)
4
Cable quality
PUR
Cable color
Green
Approvals
UL Listed
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
80
Core cross-section (mm²)
0.32
Number of Conductors
4
Főbb jellemzők
Cable length (m)
100
Cable quality
PUR
Connector A
Male, M12 × 1, Straight, D-coded
Connector B
Male, M12 × 1, Straight, D-coded
Raktáron
Árcsoport
K2
Listaár
502,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RSSD-RSSD-4422-100M
Tétel összesen
502,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése