chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
PSGS4M-4422-2M | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrial Ethernet Cable
PSGS4M-4422-2M
Rendelési azonosító sz. 6635227
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
2
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
80
Application
Data
Number of Conductors
4
Core cross-section (mm²)
0.32
Network protocol
Ethernet
Cable quality
PUR
Cable color
Green
Approvals
UL Listed
Connector A
Male, M8 × 1, Straight
Number of pins
4
Voltage (V)
30
Current (A)
4
Coupling nut/screw material A
Zinc
Főbb jellemzők
Cable length (m)
2
Cable quality
PUR
Connector A
Male, M8 × 1, Straight
Raktáron
Listaár
23,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
2-Way Splitters
PSGS4M-4422-2M
Tétel összesen
23,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése