chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
PSGS4M-4422-50M | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrial Ethernet Cable
PSGS4M-4422-50M
Rendelési azonosító sz. 6635232
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Network protocol
Ethernet
Cable length (m)
50
Application
Data
Connector A
Male, M8 × 1, Straight
Number of pins
4
Coupling nut/screw material A
Zinc
Voltage (V)
30
Current (A)
4
Cable quality
PUR
Cable color
Green
Approvals
UL Listed
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
80
Core cross-section (mm²)
0.32
Number of Conductors
4
Főbb jellemzők
Cable length (m)
50
Cable quality
PUR
Connector A
Male, M8 × 1, Straight
Raktáron
Árcsoport
K2
Listaár
244,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
PSGS4M-4422-50M
Tétel összesen
244,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése