chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrial Ethernet Cable
RJ45S-RJ45S-4422-45M
Rendelési azonosító sz. 6635363
Raktáron
Listaár
240,00 EUR
Tétel összesen
240,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Network protocol
Ethernet
Cable length (m)
45
Application
Data
Design
Extension Cable
Connector A
Male, RJ45, Straight
Number of pins
4
Connector B
Male, RJ45, Straight
Number of Pins
4
Voltage (V)
42
Current (A)
1.5
Cable quality
PUR
Cable color
Green
Approvals
UL Listed
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
80
Core cross-section (mm²)
0.32
Number of Conductors
4
Főbb jellemzők
Cable length (m)
45
Cable quality
PUR
Connector A
Male, RJ45, Straight
Connector B
Male, RJ45, Straight
home
Turck-Shop
Connectivity
2-Way Splitters
RJ45S-RJ45S-4422-45M
Kezdőlap
Termékek
chevron_left
Menu