chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
RJ45S-RJ45S-4422-3M | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrial Ethernet Cable
RJ45S-RJ45S-4422-3M
Rendelési azonosító sz. 6635369
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Network protocol
Ethernet
Cable length
3
Application
Data
Design
Extension Cable
Connector A
Male, RJ45, Straight
Number of pins
4
Connector B
Male, RJ45, Straight
Number of Pins
4
Voltage
42
Current
1.5
Cable quality
PUR
Cable color
Green
Approvals
UL Listed
Ambient temperature min.
-30
Ambient temperature max.
80
Core cross-section
0.32
Number of Conductors
4
Főbb jellemzők
Cable length
3
Cable quality
PUR
Connector A
Male, RJ45, Straight
Connector B
Male, RJ45, Straight
Raktáron
Árcsoport
K2
Listaár
40,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RJ45S-RJ45S-4422-3M
Tétel összesen
40,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése